Grijaće mreže, ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Napon napajanja[V] AC: 400
088L6488
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 28
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: ECsnow
Preporučena zamjena: 83902073
088L6488
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crna |
| CE odobrenje | Yes |
| Debljina [mm] | 7.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 180 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 10.0 m |
| Dužina mreže [m] | 28.00 m |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Ne |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 5210 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 3 |
| Material Description | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 400 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECsnow 250T 21m² 400V 5210W |
| Oplet kabela | Bakreni oplet |
| Otpor kabela [Ohm] | 30.7000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | >1500 N |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje pokrivenosti [m²] | 21.00 m² |
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Ground ice and snow meltingRoof frost protection |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 7.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.8 m |
| Širina paketa [mm] | 180 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 250 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
| UL odobrenje | No |
| UV zaštita | Da |
| Vanjski omotač | PVC |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
| Visina paketa [mm] | 680 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | >300 N |
| Vrsta hladnog voda | DTCL |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | ECsnow 250T |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.58 Kilogram |
| Neto težina | 12.454 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 28 Liter |
| EAN/UPC | 5703466247419 |