Danfoss logo
ECsafe100T

Grijaće mreže, ECsafe 100T, 100 W/m², 26.10 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L6462

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 1, Dužina mreže [m]: 26.2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]6.90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina hladnog voda [m]10.0 m
Dužina mreže [m]26.20 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]2670 W
Izolacija vodičaXLPE
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]20.1000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]26.10 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]6.9 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]1.0 m
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]100 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaDa
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]2.5 mm²
Vlačna čvrstoća [N]>500 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECsafe 100T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.5 Kilogram
Neto težina10.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen82.8 Liter
EAN/UPC5703466246153