Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Grijaće mreže, ECmat 120T STE, 120 W/m², 3.90 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L6426

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 7.8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]220 mm
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]7.80 m
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]475 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionECmat 120T STE 4,0m² 230V 475W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECmat 120T STE 4,0m² 230V 475W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]110.8000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Područje pokrivenosti [m²]3.90 m²
Karakteristike
Vrijednost
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]90 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]218 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]120 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]590 mm
Vlačna čvrstoća [N]300 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECmat 120T STE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.968 Kilogram
Neto težina2.939 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.739 Liter
EAN/UPC5703466245651