Grijaće mreže, ECmat 120T STE, 120 W/m², 2.80 m², Napon napajanja[V] AC: 230
088L6423
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 5.55
088L6423
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crvena |
| CE odobrenje | Yes |
| Debljina [mm] | 3.50 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 220 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 4.0 m |
| Dužina mreže [m] | 5.55 m |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 335 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 2 |
| Material Description | ECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECmat 120T STE 2,8m² 230V 335W |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 157.0000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | 600 N |
| Područje pokrivenosti [m²] | 2.80 m² |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 3.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 90 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.5 m |
| Širina paketa [mm] | 218 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 120 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UV zaštita | Ne |
| Vanjski omotač | PVDF |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.0 mm² |
| Visina paketa [mm] | 590 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | 300 N |
| Vrsta hladnog voda | DTWB |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | ECmat 120T STE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.972 Kilogram |
| Neto težina | 1.952 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245620 |