Danfoss logo
ECmat 85T PRE 0,7m² 230V 59W

Grijaće mreže, ECmat 85T PRE, 85 W/m², 2.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L6406

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 4

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]245 mm
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]4.00 m
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]167 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECmat 85T PRE 2,0m² 230V 167W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]313.8000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Područje pokrivenosti [m²]2.00 m²
Karakteristike
Vrijednost
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]90 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]217 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]85 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]595 mm
Vlačna čvrstoća [N]300 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECmat 85T PRE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.63 Kilogram
Neto težina1.614 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen12.825 Liter
EAN/UPC5703466244593