Danfoss logo
EFTM w. DEVIreg Touch (Left) (Clipped)

Grijaće mreže, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L5350

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Postavljena dodatna oprema: Prijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5; ECtemp Touch; Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna; Sintetički klinovi, 10 kom. u vrećici; Završna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.000
2-polna sklopkaNe
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montažaNe
Dubina paketa [mm]220 mm
Duljina hladnog voda [m]2.3 m
Dužina mreže [m]10.00 m
Energetska oznaka0 g
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.]20 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Max.]35 °C
Graničnik min. temperature [°C] [Min.]10 °C
Graničnik temperature [°C] [Max.]45 °C
Graničnik temperature [°C] [Min.]5 °C
Hladni vodDa
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP razred elementaIPX7
IP razred termostata21
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C]75 °C
Izlazna snaga grijanja [W]750 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Kabel na bubnjuNe
Klasa softveraA
Kol. baterija1
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Kompatibilan sustav okviraDa
Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođačaDa
Maks. veličina prik. kabela [mm²]2 x 2.5
Masa 1 primarne baterije kg0.000
Material DescriptionSet ECmat 150T + Ectemp Touch 5 m2
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]30 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]0 °C
OpisECmat 150T 750W 230V 0.5x10m ECtemp Touch
Opis proizvodaKomplet ECmat™ 150T s DEVIreg™ Touch
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]70.5000 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Otporno opterećenje maks. [A]16 A
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Područje pokrivenosti [m²]5.00 m²
Područje primjene WEEE-aYes
Postavljena dodatna opremaFleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crnaPrijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5Sintetički klinovi, 10 kom. u vrećiciZavršna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7ECtemp Touch
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.]0.40 W
Pričuvna baterijaDa
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]115 °C
Rezano na mjeruNe
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.a6747354-020b-4890-97b7-a7d617149f52
SCIP dossier product name1DA2129 - Sensor end cap
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]220 mm
Sklopka releja1-polno
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]150 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Stupanj onečišćenja2
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura - pod [°C] [Max.]45 °C
Temperatura - pod [°C] [Min.]5 °C
Temperatura - soba [°C] [Max.]35 °C
Temperatura - soba [°C] [Min.]5 °C
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]120 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
UNSPSC CODE40101830
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]590 mm
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta ili naziv baterijeCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta osjetnikaNTC
Vrsta proizvodaECmat 150T
Vrsta regulacijePWM
Vrsta zaslonaDodirni zaslon
Zaštita od smrzavanja [°C]5 °C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.19 Kilogram
Neto težina3.128 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen22.739 Liter
EAN/UPC5703466219768