Grijaće mreže, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230
088L5345
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Postavljena dodatna oprema: Prijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5; ECtemp Touch; Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna; Sintetički klinovi, 10 kom. u vrećici; Završna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 8
088L5345
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.000 |
| 2-polna sklopka | Ne |
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crvena |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| Debljina [mm] | 3.50 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN montaža | Ne |
| Dubina paketa [mm] | 220 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 2.3 m |
| Dužina mreže [m] | 8.00 m |
| Energetska oznaka | 0 g |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Graničnik maks. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik maks. temperature [°C] [Min.] | 20 °C |
| Graničnik min. temperature [°C] [Max.] | 35 °C |
| Graničnik min. temperature [°C] [Min.] | 10 °C |
| Graničnik temperature [°C] [Max.] | 45 °C |
| Graničnik temperature [°C] [Min.] | 5 °C |
| Hladni vod | Da |
| Induktivno opterećenje | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP razred elementa | IPX7 |
| IP razred termostata | 21 |
| Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] | 75 °C |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 600 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Kabel na bubnju | Ne |
| Klasa softvera | A |
| Kol. baterija | 1 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 2 |
| Kompatibilan sustav okvira | Da |
| Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođača | Da |
| Maks. veličina prik. kabela [mm²] | 2 x 2.5 |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.000 |
| Material Description | Set ECmat 150T + Ectemp Touch 4 m2 |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 30 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opis | ECmat 150T 600W 230V 0.5x8m ECtemp Touch |
| Opis proizvoda | Komplet ECmat™ 150T s DEVIreg™ Touch |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 88.2000 Ohm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otporno opterećenje maks. [A] | 16 A |
| Otpornost nanaprezanje[N] | 600 N |
| Područje pokrivenosti [m²] | 4.00 m² |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Postavljena dodatna oprema | Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crnaPrijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5Sintetički klinovi, 10 kom. u vrećiciZavršna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7ECtemp Touch |
| Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] | 0.40 W |
| Pričuvna baterija | Da |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 3.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 115 °C |
| Rezano na mjeru | Ne |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | a6747354-020b-4890-97b7-a7d617149f52 |
| SCIP dossier product name | 1DA2129 - Sensor end cap |
| Širina mreže [m] | 0.5 m |
| Širina paketa [mm] | 220 mm |
| Sklopka releja | 1-polno |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 150 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Stupanj onečišćenja | 2 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura - pod [°C] [Max.] | 45 °C |
| Temperatura - pod [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Max.] | 35 °C |
| Temperatura - soba [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 65 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| UV zaštita | Ne |
| Vanjski omotač | PVDF |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.0 mm² |
| Visina paketa [mm] | 590 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
| Vrsta hladnog voda | DTWB |
| Vrsta ili naziv baterije | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta osjetnika | NTC |
| Vrsta proizvoda | ECmat 150T |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta zaslona | Dodirni zaslon |
| Zaštita od smrzavanja [°C] | 5 °C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.03 Kilogram |
| Neto težina | 3 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466219751 |