Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Grijaće mreže, ECmat 100T, 100 W/m², 1.50 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L0217

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Postavljena dodatna oprema: Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]145 mm
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]3.00 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]150 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionECmat 100T 150W 230V 0,5x3m - 1,5 m2
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECmat 100T 150W 230V 0,5x3m
Opis proizvodaECmat 100T
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]353.0000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]1.50 m²
Postavljena dodatna opremaFleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]115 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]145 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]100 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]120 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]605 mm
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECmat 100T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.402 Kilogram
Neto težina1.227 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen12.825 Liter
EAN/UPC5703466120095