Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Grijaće mreže, ECmat 150T, 150 W/m², 7.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L0210

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 14

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Connected load (EF004148)1050-1050
Connection voltage (EF005502)230-230
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]220 mm
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]14.00 m
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Fixation thermal conductor (EF002199)Sewed
Heating conductor load (EF002197)11
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]1050 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Length (EF001438)14000
Length of cold conductors (EF002201)4000
Material DescriptionECmat 150T 1050W 230V 0.5x14m - 7 m2
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
Number of cold conductors (EF002200)1
OdobrenjeCE
OpisECmat 150T 1050W 230V 0.5x14m
Opis proizvodaECmat 150T
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]50.0000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]600 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]7.00 m²
Postavljena dodatna opremaNo
Power (EF000076)150
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]3.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]115 °C
Sadrži baterijeNo
Self-adhesive (EF000434)TRUE
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]220 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]150 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Suitable as outdoor surface heating (EF009900)FALSE
Suitable as roof surface heating (EF009901)FALSE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Surface (EF000486)7
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]120 °C
Thickness (EF000125)3.5
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVDF
Veličina hladnog voda [mm²]1.0 mm²
Visina paketa [mm]590 mm
Vlačna čvrstoća [N]120 N
Vrsta hladnog vodaDTWB
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECmat 150T
Warranty type20-year full service warranty
Width (EF000008)500
With support mat (EF002198)TRUE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.86 Kilogram
Neto težina3.762 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen39.015 Liter
EAN/UPC5703466117828