Danfoss logo
ECinfracable 100T

Grijaće mreže, ECinfracable 75T, 75 W/m², 6.80 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L6340

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 8.9

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]250 mm
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]8.90 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]490 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]99
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionECinfracable 75T 6,8m² 230V 490W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECinfracable 75T 6,8m² 230V 490W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]107.6000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]6.80 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.8 m
Širina paketa [mm]250 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]75 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaDa
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Visina paketa [mm]800 mm
Vlačna čvrstoća [N]>500 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECinfracable 75T

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.92 Kilogram
Neto težina4.92 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen50 Liter
EAN/UPC5703466245026