Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Grijaće mreže, ECflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Napon napajanja[V] AC: 230

088L6391

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.8, Dužina mreže [m]: 15.9
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: ECflex

Preporučena zamjena: 140F1426

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Debljina [mm]6.90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]15.90 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]610 W
Izolacija vodičaXLPE
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionECflex 50T 11,9m² 230V 610W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECflex 50T 11,9m² 230V 610W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]87.1000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]11.90 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]6.9 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.8 m
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]50 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]1.5 mm²
Vlačna čvrstoća [N]>500 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECflex 50T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.36 Kilogram
Neto težina6.36 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen39.675 Liter
EAN/UPC5703466247150