Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Grijaće mreže, ECflex 100T, 18.20 m², Napon napajanja[V] AC: 230, 1810 W

088L6366

ECflex 100T 16,2m² 230V 1630W

Preporučena zamjena: 140F1464

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrvena
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]6.90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina hladnog voda [m]4.0 m
Dužina mreže [m]24.30 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]1810 W
Izolacija vodičaXLPE
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda3
Material DescriptionECflex 100T 18,2m² 230V 1810W
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisECflex 100T 16,2m² 230V 1630W
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]29.3000 Ohm
Karakteristike
Vrijednost
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Područje pokrivenosti [m²]18.20 m²
PrimjenaFloor heating
Product line21
Promjer kabela [mm]6.9 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.8 m
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]100 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]90 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaNe
Vanjski omotačPVC
Veličina hladnog voda [mm²]2.5 mm²
Vlačna čvrstoća [N]>500 N
Vrsta hladnog vodaDTCL
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECflex 100T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina9.36 Kilogram
Neto težina9.36 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen63.075 Liter
EAN/UPC5703466245262