Grijaće mreže, ECflex 100T, 11.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230, 1120 W
088L6362
ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W
Preporučena zamjena: 140F1459
088L6362
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crvena |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| Debljina [mm] | 6.90 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina hladnog voda [m] | 4.0 m |
| Dužina mreže [m] | 14.70 m |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 1120 W |
| Izolacija vodiča | XLPE |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 3 |
| Material Description | ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECflex 100T 11,0m² 230V 1120W |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 47.1000 Ohm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Otpornost nanaprezanje[N] | >1500 N |
| Područje pokrivenosti [m²] | 11.00 m² |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 6.9 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.8 m |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 100 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UV zaštita | Ne |
| Vanjski omotač | PVC |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 1.5 mm² |
| Vlačna čvrstoća [N] | >500 N |
| Vrsta hladnog voda | DTCL |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | ECflex 100T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6 Kilogram |
| Neto težina | 5.95 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 36.3 Liter |
| EAN/UPC | 5703466245224 |