Grijaće mreže, ECdry, 55 W/m², 3.00 m², Napon napajanja[V] AC: 230
088L0141
Vrsta kabela: Jednožilni vodič, Širina mreže [m]: 1, Dužina mreže [m]: 3
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Grijaće mreže
088L0141
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| Debljina [mm] | 8.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 1050 mm |
| Dužina mreže [m] | 3.00 m |
| EEE kategorija | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Hladni vod | Ne |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 132 W |
| Izolacijski materijal | Polipropilenska pjena |
| Jamstvo [Year] | 5 |
| Material Description | Danfoss ECdry 55 132W 230V 3m² |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECdry 55 132W 230V 3m² |
| Opis proizvoda | ECdry 55 |
| Otpor kabela [Ohm] | 401.0000 Ohm |
| Područje pokrivenosti [m²] | 3.00 m² |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Floor heating |
| Product line | 21 |
| Rezano na mjeru | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| Širina [mm] | 100.00 mm |
| Širina mreže [m] | 1.0 m |
| Širina paketa [mm] | 250 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 55 W/m² |
| Struja [A] [Max.] | 10.0 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Toplinski otpor [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Ublažavanje zvuka [dB] | 17 dB |
| UL odobrenje | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Visina ugradnje [mm] [Min.] | 8 mm |
| Vrsta kabela | Jednožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | ECdry |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.747 Kilogram |
| Neto težina | 4.7 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466238202 |