Grijaće mreže, ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Napon napajanja[V] AC: 400
088L6571
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 6
088L6571
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bezolovno | Da |
| Boja vanjskog omotača | Crna |
| CE odobrenje | Yes |
| Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
| Debljina [mm] | 7.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina paketa [mm] | 500 mm |
| Duljina hladnog voda [m] | 10.0 m |
| Dužina mreže [m] | 6.00 m |
| EPD dostupan | Yes |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Hladni vod | Da |
| IP razred elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga grijanja [W] | 1745 W |
| Izolacija vodiča | FEP |
| Jamstvo [Year] | 20 |
| Količina hladnog voda | 1 |
| Količina vodiča hladnog voda | 2 |
| Material Description | ECasphalt 300T 6 m² 1x6m 400V |
| Načelo grijanja | Serijski otporno |
| Napon napajanja[V] AC | 400 V |
| Odobrenje | CE |
| Opis | ECasphalt 300T 6m² 400V 1745W |
| Opis proizvoda | ECasphalt 300T |
| Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
| Otpor kabela [Ohm] | 90.4000 Ohm |
| Otpornost nanaprezanje[N] | >1500 N |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje pokrivenosti [m²] | 6.00 m² |
| Postavljena dodatna oprema | No |
| Primjena | Asphalt ice and snow melting |
| Product line | 21 |
| Promjer kabela [mm] | 7.0 mm |
| Radna temperatura [°C] [Max.] | 60 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mreže [m] | 0.5 m |
| Širina paketa [mm] | 140 mm |
| Skupina proizvoda | Grijaće mreže |
| Snaga mreže [W/m²] | 300 W/m² |
| Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
| Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 85 °C |
| Temperatura kratkog razdoblja [°C] [Max.] | 240 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| UV zaštita | Da |
| Vanjski omotač | XPLO |
| Veličina hladnog voda [mm²] | 2.5 mm² |
| Visina paketa [mm] | 140 mm |
| Vlačna čvrstoća [N] | >300 N |
| Vrsta hladnog voda | DTWK |
| Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
| Vrsta proizvoda | ECasphalt 300T |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.85 Kilogram |
| Neto težina | 6.782 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 19.6 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246986 |