Danfoss logo
DTIK_mat_L

Grijaće mreže, ECasphalt 300T, 300 W/m², 5.90 m², Napon napajanja[V] AC: 400

088L6560

Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 11.8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
BezolovnoDa
Boja vanjskog omotačaCrna
CE odobrenjeYes
Certifikacijska tvrtkaIntertek Semko
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina paketa [mm]500 mm
Duljina hladnog voda [m]10.0 m
Dužina mreže [m]11.80 m
EPD dostupanYes
EU RoHS usklađenostYes
Hladni vodDa
IP razred elementaIPX7
Izlazna snaga grijanja [W]1775 W
Izolacija vodičaFEP
Jamstvo [Year]20
Količina hladnog voda1
Količina vodiča hladnog voda2
Material DescriptionECasphalt 300T 5,9 m² 0,5x11,8m 400V
Načelo grijanjaSerijski otporno
Napon napajanja[V] AC400 V
OdobrenjeCE
OpisECasphalt 300T 5,9m² 400V 1775W
Opis proizvodaECasphalt 300T
Oplet kabelaAluminijska folija 100 %
Otpor kabela [Ohm]90.9000 Ohm
Otpornost nanaprezanje[N]>1500 N
Karakteristike
Vrijednost
Područje pokrivenosti [m²]5.90 m²
Postavljena dodatna opremaNo
PrimjenaAsphalt ice and snow melting
Product line21
Promjer kabela [mm]7.0 mm
Radna temperatura [°C] [Max.]60 °C
Sadrži baterijeNo
Širina mreže [m]0.5 m
Širina paketa [mm]180 mm
Skupina proizvodaGrijaće mreže
Snaga mreže [W/m²]300 W/m²
Sredstvo protiv širenja plamenaDa
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura instalacije [°C] [Min.]-5 °C
Temperatura izvan rada [°C] [Max.]85 °C
Temperatura kratkog razdoblja [°C] [Max.]240 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
UV zaštitaDa
Vanjski omotačXPLO
Veličina hladnog voda [mm²]2.5 mm²
Visina paketa [mm]180 mm
Vlačna čvrstoća [N]>300 N
Vrsta hladnog vodaDTWK
Vrsta kabelaDvožilni vodič
Vrsta proizvodaECasphalt 300T
Warranty type20-year full service warranty

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina6.76 Kilogram
Neto težina6.692 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen16.2 Liter
EAN/UPC5703466246870