BOCK, Connector, Valve
097B82165
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø16+5/8", Legacy BOCK ID: 82165
097B82165
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | HG24 CO2 LT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 5/8 in |
| Legacy BOCK ID | 82165 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø16+5/8" |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Opis | Set-shut-off valve ø16+5/8" |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 5/8 in |
| Valve connection size mm | 16 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
| Veličina priključka [mm] | 16 mm |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Valve |
| Vrsta spoja | Soldering/welding |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.2 Kilogram |
| Neto težina | 2.2 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543245 |