BOCK, Motor component, Stator
097B82137
Compressors spare parts, Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 82137
097B82137
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA4HG4HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82137 |
| Material Description | Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019 |
| Napajanje | 660-725V 60Hz (690V 60Hz) |
| Naziv proizvoda | Motor component |
| Opis | Set-stator 11kW S/SS -fr.DK019 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| type of component | motor |
| voltage of component | 690V 60Hz |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Stator |
| wattage of component | 11kW |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.5 Kilogram |
| Neto težina | 12.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543511 |