BOCK, Connector, Valve
097B82061
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø22+7/8", Legacy BOCK ID: 82061
097B82061
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | HG22 CO2HG34 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 7/8 in |
| Legacy BOCK ID | 82061 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø22+7/8" |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Opis | Set-shut-off valve ø22+7/8" |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 7/8 in |
| Valve connection size mm | 22 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
| Veličina priključka [mm] | 22 mm |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Valve |
| Vrsta spoja | Soldering/welding |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.5 Kilogram |
| Neto težina | 1.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543979 |