BOCK, Motor component, Kit
097B82055
Compressors spare parts, Set-motor 37kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 82055
097B82055
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 82055 |
| Material Description | Set-motor 37kW S/SS [PW50:50] |
| Napajanje | 220-240V 60Hz |
| Naziv proizvoda | Motor component |
| Opis | Set-motor 37kW S/SS [PW50:50] |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230V 60Hz |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 69.2 Kilogram |
| Neto težina | 69.2 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544006 |