BOCK, Connector, Valve
097B81699
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS32 (Al), Legacy BOCK ID: 81699
097B81699
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 3/8 in |
| Legacy BOCK ID | 81699 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS32 (Al) |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Opis | Set-shut-off valve NS32 (Al) |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP dossier product name | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| type of component | shut off valve |
| Veličina priključka [mm] | 35 mm |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Valve |
| Vrsta spoja | Soldering |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 749 Gram |
| Neto težina | 749 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894460 |