BOCK, Motor component, Kit
097B81499
Compressors spare parts, Set-motor 5,5kW D/S *EX, Legacy BOCK ID: 81499
097B81499
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | EX-HG34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 81499 |
| Material Description | Set-motor 5,5kW D/S *EX |
| Napajanje | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Naziv proizvoda | Motor component |
| Opis | Set-motor 5,5kW D/S *EX |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 29.4 Kilogram |
| Neto težina | 29.4 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162548653 |