BOCK, Motor component, Stator
097B80564
Compressors spare parts, Set-stator 18,5kW D/S-fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80564
097B80564
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HA5HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80564 |
| Material Description | Set-stator 18,5kW D/S-fr.DK019 |
| Napajanje | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Naziv proizvoda | Motor component |
| Opis | Set-stator 18,5kW D/S-fr.DK019 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Stator |
| wattage of component | 18,5kW |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 29.9 Kilogram |
| Neto težina | 29.9 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554593 |