BOCK, Motor component, Stator
097B80558
Compressors spare parts, Set-stator 26kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80558
097B80558
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HA6HG6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 80558 |
| Material Description | Set-stator 26kW S/SS -fr.DK019 |
| Napajanje | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| Naziv proizvoda | Motor component |
| Opis | Set-stator 26kW S/SS -fr.DK019 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Stator |
| wattage of component | 26kW |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 36.5 Kilogram |
| Neto težina | 36.5 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162554654 |