BOCK, Connector, Valve
097B70118
Compressors spare parts, Shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 70118
097B70118
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| component used for | HG4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 5/8 in |
| Legacy BOCK ID | 70118 |
| Material Description | Shut-off valve NS38 |
| material no. of component | 0.6025 |
| material of component | GJL-250 |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Opis | Shut-off valve NS38 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| type of component | shut off valve |
| Veličina priključka [mm] | 42 mm |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Valve |
| Vrsta spoja | Soldering |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.7 Kilogram |
| Neto težina | 3.7 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162558829 |