BOCK, Motor component, Stator
097B70006
Compressors spare parts, Stator 1,84kW D/S, Legacy BOCK ID: 70006
097B70006
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | EX-HG12HG12HG12 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Legacy BOCK ID | 70006 |
| Material Description | Stator 1,84kW D/S |
| Napajanje | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Naziv proizvoda | Motor component |
| Opis | Stator 1,84kW D/S |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230/400V 50Hz (280/460V 60Hz) |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Stator |
| wattage of component | 1,84kW |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 8.14 Kilogram |
| Neto težina | 8.14 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895481 |