BOCK, Connector, Valve
097B08084
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS25 (Al), Legacy BOCK ID: 08084
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
097B08084
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| component used for | AM4F4FK40HA4HA44HA5HA6HG34 AHG4HG44HG5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 1/8 in |
| Legacy BOCK ID | 08084 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS25 (Al) |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Opis | Set-shut-off valve NS25 (Al) |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| type of component | shut off valve |
| Veličina priključka [mm] | 28 mm |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Valve |
| Vrsta spoja | Soldering |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 691 Gram |
| Neto težina | 691 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162583982 |