BOCK, Connector, Weld-fitting
097B06112
Compressors spare parts, Weld-fitting DN20, Legacy BOCK ID: 06112
097B06112
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | F3 NH3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000170 |
| Legacy BOCK ID | 06112 |
| Material Description | Weld-fitting DN20 |
| material no. of component | 1.0038 |
| material of component | S235JR |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Opis | Weld-fitting DN20 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Valve connection size mm | 25 mm |
| Valve connection type | Welding |
| Veličina priključka [mm] | 25 mm |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Weld-fitting |
| Vrsta spoja | Welding |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 135 Gram |
| Neto težina | 135 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589250 |