BOCK, Connector, Soldered bush
097B05273
Compressors spare parts, Soldered bush ø3 1/8" + ø76, Legacy BOCK ID: 05273
097B05273
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| component used for | EX-HG8HG8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 3 1/8 in |
| Legacy BOCK ID | 05273 |
| Material Description | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Opis | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| Veličina priključka [mm] | 76 mm |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Soldered bush |
| Vrsta spoja | Soldering |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 790 Gram |
| Neto težina | 790 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592083 |