BOCK, Connector, Soldered bush
097B04367
Compressors spare parts, Soldered bush ø28, Legacy BOCK ID: 04367
097B04367
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| addit. information on material | cold drawn |
| component used for | AM4EX-HG34EX-HG44F4FK40FK50HA4HA44HA5HA6HG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHG4HG44HG5HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija priključka [in] | 1 1/8 in |
| Legacy BOCK ID | 04367 |
| Material Description | Soldered bush ø28 |
| material no. of component | 1.0718 K1.0737 |
| material of component | 11SMnPb30 K11SMnPb37 |
| Naziv proizvoda | Connector |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Soldered bush ø28 |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Compressors spare parts |
| Veličina priključka [mm] | 28 mm |
| Vrsta | BOCK |
| Vrsta proizvoda | Soldered bush |
| Vrsta spoja | Soldering |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 129 Gram |
| Neto težina | 129 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162593158 |