Water nozzles, SL, 5.49 L/h, 60 °, Hollow
030L6678
SL-AD 5,49 L/h 60°H
030L6678
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [l/h] | 5.49 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 60 ° |
| Material Description | SL AISI nozzle 5,49 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Navoj | 10/24 UNC |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | SL-AD 5,49 L/h 60°H |
| oznaka raspršivanja | H |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referentna pozicija | 14 bar tap water |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP dossier product name | SL nozzles |
| Skupina proizvoda | Water nozzles |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Hollow |
| Ventil protiv kapanja LE | Yes |
| Vrsta proizvoda | SL |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20.1 Gram |
| Neto težina | 18.1 Gram |
| Volumen | 0.023 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |