Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 2.25 L/h, 60 °, Hollow

030L6562

SL-AD 2,25 L/h 60°H

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [l/h]2.25 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Material DescriptionSL AISI nozzle 2,25 L/h 60° AD UNC 12-24
Navoj12/24 UNC
Oblik ambalažeIndustrial pack
OpisSL-AD 2,25 L/h 60°H
oznaka raspršivanjaH
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Referentna pozicija14 bar tap water
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP dossier product nameSL nozzles
Skupina proizvodaWater nozzles
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LEYes
Vrsta proizvodaSL

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina20.1 Gram
Neto težina18.1 Gram
Volumen0.023 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162514566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm