Water nozzles, 39.2 L/h, 60 °, Solid
030L5821
HX-SS 39.2 L/h 60°SR
030L5821
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [l/h] | 39.20 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 5.00 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 60 ° |
| Label product | No |
| Material Description | HX-SS 5,00 gph 60°SR(NO TEST) Blister |
| Navoj | 9/16-24 UNEF |
| Oblik | Round |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | HX-SS 39.2 L/h 60°SR |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| oznaka raspršivanja | S |
| Product line | Burner Components |
| Referentna pozicija | 70 bar tap water |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dossier product name | HX nozzle |
| Skupina proizvoda | Water nozzles |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | None |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Solid |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta materijala | SnNi coated brass |
| Vrsta proizvoda | HX |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23.27 Gram |
| Neto težina | 23.27 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162913468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |