Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.87 L/h, 60 °, Hollow

030L5630

HX-SS 2.87 L/h 60°HR

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [l/h]2.87 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.65 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]60 °
Label productNo
Material DescriptionHX-SS 0.65 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Navoj9/16-24 UNEF
OblikRound
Oblik ambalažeIndustrial pack
OpisHX-SS 2.87 L/h 60°HR
oznaka raspršivanjaH
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineBurner Components
Referentna pozicija10 bar tap water
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
Skupina proizvodaWater nozzles
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraNone
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaSnNi coated brass
Vrsta proizvodaHX

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23.27 Gram
Neto težina23.27 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162907313