Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 41.6 L/h, 45 °, Solid

030L5401

HX 41.6 L/h 45°S

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [l/h]41.60 L/h
Kapacitet [USgal/h]11.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]45 °
Material DescriptionHX-SS 11.0 gph 45°S(NO TEST) 1/4"Blister
Navoj9/16-24 UNEF
Oblik ambalažeIndustrial pack
OpisHX 41.6 L/h 45°S
oznaka raspršivanjaS
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP dossier product nameHX nozzles
Skupina proizvodaWater nozzles
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraNone
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaSolid
Ventil protiv kapanja LENo
Vrsta materijalaSnNi coated brass
Vrsta proizvodaHX

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23 Gram
Neto težina23 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255123439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm