Water nozzles, 1.27 L/h, 80 °, Hollow
030L5144
HX 1.27 L/h 80° H
030L5144
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Kapacitet [l/h] | 1.27 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.35 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Kut raspršivanja [°] | 80 ° |
| Material Description | HX 0.35 gph 80°H Blister |
| Navoj | 9/16-24 UNEF |
| Oblik | Conical |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Opis | HX 1.27 L/h 80° H |
| oznaka raspršivanja | H |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referentna pozicija | 10 bar tap water |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP dossier product name | HX nozzles |
| Skupina proizvoda | Water nozzles |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tip filtera | None |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Uzorak raspršivanja | Hollow |
| Ventil protiv kapanja LE | No |
| Vrsta materijala | SnNi coated brass |
| Vrsta proizvoda | HX |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 33 Gram |
| Neto težina | 31.2 Gram |
| Volumen | 0.023 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162516874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |