Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 2.41 L/h, 80 °, Hollow

030L5072

HX-AD 2.41 L/h 80°H

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [l/h]2.41 L/h
Količina po obliku pakiranja50 pc
Kut raspršivanja [°]80 °
Material DescriptionHX-AD 2.41 L/h 80°H Blister
Navoj9/16-24 UNEF
OblikConical
Oblik ambalažeIndustrial pack
OpisHX-AD 2.41 L/h 80°H
oznaka raspršivanjaH
Karakteristike
Vrijednost
Product lineBurner Components
Referentna pozicija10 bar tap water
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP dossier product nameHX-AD nozzles
Skupina proizvodaWater nozzles
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tip filteraNone
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Uzorak raspršivanjaHollow
Ventil protiv kapanja LEYes
Vrsta materijalaSnNi coated brass
Vrsta proizvodaHX-AD

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.031 Kilogram
Volumen0.023 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424632625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm