Danfoss logo
RSA Oil pump - 070L3412 - L

Pumps, RSA, Biofuel blend: 100

070-3485

Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ili 2 stupnja1
Broj koraka1
Brzina [o/min] [Max.]3600 rpm
Brzina [o/min] [Min.]1400 rpm
Brzina uljne crpke [o/min]3600 op/min
CE odobrenjeNo
Definicija točke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostYes
Funkcija zaključavanjaShut-off
Grupa kapaciteta150-299
Kapacitet [l/h]180.00 L/h
Količina po obliku pakiranja6 pc
Material DescriptionOil pump RSA 095
Mješavina biogoriva100
Mlaznica/izlaz tlakaL
NapomeneRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]120 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisOil pump RSA 095
Pipe connection1 pipe
Pokretni moment [Nm] [Max.]0.30 N-m
Posebna opruga, raspon tlaka [bar] [maks.]5 bar
Posebna opruga, raspon tlaka [bar] [min.]1 bar
Potrošnja energije [W]161.0 W
Površina filtera [cm²]170.0 cm²
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
Raspon kapaciteta [l/h] [maks.]299 L/h
Raspon kapaciteta [l/h] [min.]150 L/h
Ravnina/klin na vratilo1 flat
Razred filtera [µm]150
RotationR
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
SCIP dossier product nameOil pumps - RSA 095
SerijaRS
Shaft Diameter [in]7/16
Skupina proizvodaPumps
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]120 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-25 °C
Tip filteraRing
Tlak [bar] [Max.]21.00 bar
Tlak [bar] [Min.]5.50 bar
Tlak dovodne linije [bar] [maks.]4 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka tlaka [bar]10.0 bar
UL odobrenjeNo
Vakuum usisne linije [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]18.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vrsta proizvodaRSA
Vrsta uljaKerosene/Light oil

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.61 Kilogram
Neto težina2.426 Kilogram
Volumen3.374 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162735442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm