Pumps, RSA, Biofuel blend: 100
070-3470
Product Type: RSA, Biofuel blend: 100, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
070-3470
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ili 2 stupnja | 1 |
| Broj koraka | 1 |
| Brzina [o/min] [Max.] | 3600 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 1400 rpm |
| Brzina uljne crpke [o/min] | 3600 op/min |
| CE odobrenje | No |
| Definicija točke [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija zaključavanja | Shut-off |
| Grupa kapaciteta | 150-299 |
| Kapacitet [l/h] | 180.00 L/h |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | RSA 095 M 1000 |
| Mješavina biogoriva | 100 |
| Mlaznica/izlaz tlaka | L |
| Napomene | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Oblik ambalaže | Multi pack |
| Odobrenje | CE |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 120 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opis | RSA 95 |
| Pipe connection | 1 pipe |
| Pokretni moment [Nm] [Max.] | 0.30 N-m |
| Posebna opruga, raspon tlaka [bar] [maks.] | 5 bar |
| Posebna opruga, raspon tlaka [bar] [min.] | 1 bar |
| Potrošnja energije [W] | 161.0 W |
| Površina filtera [cm²] | 170.0 cm² |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| promjer vratilo [mm] | 10.000 mm |
| Raspon kapaciteta [l/h] [maks.] | 299 L/h |
| Raspon kapaciteta [l/h] [min.] | 150 L/h |
| Ravnina/klin na vratilo | 1 flat |
| Razred filtera [µm] | 150 |
| Rotation | R |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 71d0dc01-505e-4225-9876-a051b402f248 |
| SCIP dossier product name | Oil pumps - RSA 095 M 1000 |
| Serija | RS |
| Skupina proizvoda | Pumps |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | -10 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 120 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -25 °C |
| Tip filtera | Ring |
| Tlak [bar] [Max.] | 21.00 bar |
| Tlak [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Tlak dovodne linije [bar] [maks.] | 4 bar |
| Tlak kerozina [bar] [maks.] | 12 bar |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka tlaka [bar] | 10.0 bar |
| UL odobrenje | No |
| Vakuum usisne linije [bar] [maks.] | 0.4 bar |
| Viskoznost [cSt] [maks.] | 18.0 cSt |
| Viskoznost [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Vrsta proizvoda | RSA |
| Vrsta ulja | Kerosene/Light oil |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.508 Kilogram |
| Neto težina | 2.507 Kilogram |
| Volumen | 3.374 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425007910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |