Danfoss logo
BFPM 21 motor pump

Pumps, BFPM 21, Biofuel blend: 10

071N4110

Product Type: BFPM 21, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: Pumpe

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ili 2 stupnja1
Broj koraka1
Brzina [o/min] [Max.]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min.]400 rpm
Brzina uljne crpke [o/min]3450 op/min
CE odobrenjeYes
Definicija točke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija zaključavanjaCut-off
Grupa kapaciteta0-24
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Količina po obliku pakiranja6 pc
Material DescriptionDel - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Mješavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz tlakaL
NapomeneRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
NapomeneTo be operated with BFPM controller
Napon zavojnice [V]220 - 230
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeCEUKCAIntertek Semko
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisBFPM21 L3L
Pipe connection2 pipes
Pokretni moment [Nm] [Max.]0.10 N-m
Potrošnja energije [W]42.0 W
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Površina filtera [cm²]11.0 cm²
Product lineBurner Components
promjer vratilo [mm]8.000 mm
Raspon kapaciteta [l/h] [maks.]24 L/h
Raspon kapaciteta [l/h] [min.]0 L/h
Karakteristike
Vrijednost
Ravnina/klin na vratilo1 flat
Razred filtera [µm]200
RotationL
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321
SCIP dossier product nameOil pump BFPM 21 L3, I-Pack
SerijaBFPM
Skupina proizvodaPumps
Struja zavojniceAC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Temperatura medija [°C] [Max.]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tip filteraCartridge
Tlak [bar] [Max.]28.00 bar
Tlak [bar] [Min.]5.00 bar
Tlak dovodne linije [bar] [maks.]2 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka tlaka [bar]32.0 bar
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vakuum usisne linije [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vršni napon na polaz [V] [min.]207.0 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]253.0 V
Vrsta pogonaNC
Vrsta proizvodaBFPM 21
Vrsta uljaKerosene/Light oil

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.947 Kilogram
Neto težina1.946 Kilogram
Volumen2.002 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425093333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm