Danfoss logo
071N4117_BFPM61_L

Pumps, BFPM 61 LE-S, Biofuel blend: 100

071N4106

Product Type: BFPM 61 LE-S, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ili 2 stupnja1 stage modulating
Broj koraka1
Brzina [o/min] [Max.]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min.]400 rpm
Brzina uljne crpke [o/min]3450 op/min
CE odobrenjeYes
Definicija točke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija zaključavanjaCut-off
Grupa kapaciteta0-24
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Količina po obliku pakiranja6 pc
Material DescriptionFuel pump BFPM B 61 L3 LE-S, I-Pack
Mješavina biogoriva100
Mlaznica/izlaz tlakaL
NapomeneRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Napon zavojnice [V]220 - 230
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeCEUKCAIntertek Semko
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisBFPM B 61 L3 LE-S
Pipe connection2 pipes
Pokretni moment [Nm] [Max.]0.10 N-m
Potrošnja energije [W]40.0 W
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Površina filtera [cm²]11.0 cm²
Product lineBurner Components
promjer vratilo [mm]8.000 mm
Raspon kapaciteta [l/h] [maks.]24 L/h
Raspon kapaciteta [l/h] [min.]0 L/h
Ravnina/klin na vratilo1 flat
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]200
RemarksTo be operated with BFPM controller
RotationL
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
SCIP dossier product nameOil pump BFPM 61 L3
SerijaBFPM
Skupina proizvodaPumps
Struja zavojniceAC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Temperatura medija [°C] [Max.]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tip filteraCartridge
Tlak [bar] [Max.]28.00 bar
Tlak [bar] [Min.]5.00 bar
Tlak dovodne linije [bar] [maks.]2 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka tlaka [bar]32.0 bar
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vakuum usisne linije [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vršni napon na polaz [V] [min.]207.0 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]253.0 V
Vrsta pogonaNC
Vrsta proizvodaBFPM 61 LE-S
Vrsta uljaBio/Kerosene/Light

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.97 Kilogram
Neto težina1.969 Kilogram
Volumen2.002 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425090578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm