Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 30

071N7112

Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 30, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L + R, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ili 2 stupnja1
Broj koraka1
Brzina [o/min] [Max.]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min.]2400 rpm
Brzina uljne crpke [o/min]3450 op/min
CE odobrenjeYes
Definicija točke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija zaključavanjaCut-off
Grupa kapaciteta0-24
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionFuel pump BFP 21L3, 2 pipes FR
Mješavina biogoriva30
Mlaznica/izlaz tlakaL + R
NapomeneRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Napon zavojnice [V]220 - 230
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisOil pump BFP 21L3, 2 pipes FR
Pipe connection2 pipes
Pokretni moment [Nm] [Max.]0.10 N-m
Potrošnja energije [W]42.0 W
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Površina filtera [cm²]11.0 cm²
Product lineBurner Components
promjer vratilo [mm]8.000 mm
Raspon kapaciteta [l/h] [maks.]24 L/h
Karakteristike
Vrijednost
Raspon kapaciteta [l/h] [min.]0 L/h
Ravnina/klin na vratilo1 flat
Razred filtera [µm]200
RotationL
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
SCIP dossier product nameOil pump BFP 21
SerijaBFP
Skupina proizvodaPumps
Struja zavojniceAC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Temperatura medija [°C] [Max.]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tip filteraCartridge
Tlak [bar] [Max.]20.00 bar
Tlak [bar] [Min.]7.00 bar
Tlak dovodne linije [bar] [maks.]2 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka tlaka [bar]10.0 bar
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vrsta pogonaNC
Vrsta proizvodaBFP 21
Vrsta uljaBio/Kerosene/Light

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.141 Kilogram
Neto težina1.032 Kilogram
Volumen2.002 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162717004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm