Pumps, BFP 21, Biofuel blend: 30
071N2140
Product Type: BFP 21, Biofuel blend: 30, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC
071N2140
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ili 2 stupnja | 1 |
| Broj koraka | 1 |
| Brzina [o/min] [Max.] | 3450 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 2400 rpm |
| Brzina uljne crpke [o/min] | 3450 op/min |
| CE odobrenje | Yes |
| Definicija točke [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(a)-I6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zaključavanja | Cut-off |
| Grupa kapaciteta | 0-24 |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Količina po obliku pakiranja | 500 pc |
| Material Description | Oil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC |
| Mješavina biogoriva | 30 |
| Mlaznica/izlaz tlaka | L |
| Napomene | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Napon zavojnice [V] | 220 - 230 |
| Oblik ambalaže | Pallet pack |
| Odobrenje | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opis | Oil pump BFP 21 L3L, 220 - 230V AC |
| Pipe connection | 2 pipes |
| Pokretni moment [Nm] [Max.] | 0.10 N-m |
| Potrošnja zavojnice [W] | 9 W |
| Površina filtera [cm²] | 11.0 cm² |
| Product line | Burner Components |
| promjer vratilo [mm] | 8.000 mm |
| Raspon kapaciteta [l/h] [maks.] | 24 L/h |
| Raspon kapaciteta [l/h] [min.] | 0 L/h |
| Ravnina/klin na vratilo | 1 flat |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Razred filtera [µm] | 200 |
| Rotation | L |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf |
| SCIP dossier product name | Oil pump BFP 21 |
| Serija | BFP |
| Skupina proizvoda | Pumps |
| Struja zavojnice | AC |
| Stupanj zaštite | IP40 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] [Max] | 240.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | -20 °C |
| Tip filtera | Cartridge |
| Tlak [bar] [Max.] | 20.00 bar |
| Tlak [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Tlak dovodne linije [bar] [maks.] | 2 bar |
| Tlak kerozina [bar] [maks.] | 12 bar |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka tlaka [bar] | 10.0 bar |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Vakuum usisne linije [bar] [maks.] | 0.4 bar |
| Viskoznost [cSt] [maks.] | 12.0 cSt |
| Viskoznost [cSt] [min.] | 1.3 cSt |
| Vršni napon na polaz [V] [min.] | 207.0 V |
| Vršni napon polaz [V] [maks.] | 253.0 V |
| Vrsta pogona | NC |
| Vrsta proizvoda | BFP 21 |
| Vrsta ulja | Bio/Kerosene/Light |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.167 Kilogram |
| Neto težina | 1.166 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632182 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |