Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumps, BFP 10, Biofuel blend: 10

071N7253

Product Type: BFP 10, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, AC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ili 2 stupnja1
Broj koraka1
Brzina [o/min] [Max.]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min.]2400 rpm
Brzina uljne crpke [o/min]3450 op/min
CE odobrenjeNo
Definicija točke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija zaključavanjaNone
Grupa kapaciteta0-24
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionOil pump BFP 10 R3R
Mješavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz tlakaR
NapomeneRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Napon zavojnice [V]None
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeCE
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisOil pump BFP 10 R3R
Pipe connection1 pipe
Pokretni moment [Nm] [Max.]0.10 N-m
Potrošnja energije [W]42.0 W
Površina filtera [cm²]13.0 cm²
Product lineBurner Components
promjer vratilo [mm]8.000 mm
Karakteristike
Vrijednost
Raspon kapaciteta [l/h] [maks.]24 L/h
Raspon kapaciteta [l/h] [min.]0 L/h
Ravnina/klin na vratilo1 flat
Razred filtera [µm]200
RotationR
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
SCIP dossier product nameOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
SerijaBFP
Skupina proizvodaPumps
Struja zavojniceAC
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperatura medija [°C] [Max.]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tip filteraRing
Tlak [bar] [Max.]15.00 bar
Tlak [bar] [Min.]7.00 bar
Tlak dovodne linije [bar] [maks.]2 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka tlaka [bar]10.0 bar
UL odobrenjeNo
Vakuum usisne linije [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vrsta proizvodaBFP 10
Vrsta uljaKerosene/Light oil

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.102 Kilogram
Neto težina1.081 Kilogram
Volumen2.002 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm