Danfoss logo
071N7141_BFP_Service_Pump_F

Pumps, BFP 11, Biofuel blend: 10

071N4141

Product Type: BFP 11, Biofuel blend: 10, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: L, Coil voltage [V]: 220 - 230, AC

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ili 2 stupnja1
Broj koraka1
Brzina [o/min] [Max.]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min.]2400 rpm
Brzina uljne crpke [o/min]3450 op/min
CE odobrenjeYes
Definicija točke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)-I6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija zaključavanjaCut-off
Grupa kapaciteta0-24
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Količina po obliku pakiranja490 pc
Material DescriptionOil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC
Mješavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz tlakaL
NapomeneRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Napon zavojnice [V]220 - 230
Oblik ambalažePallet pack
OdobrenjeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisOil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC
Pipe connection1 pipe
Pokretni moment [Nm] [Max.]0.10 N-m
Potrošnja energije [W]42.0 W
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Površina filtera [cm²]13.0 cm²
Product lineBurner Components
promjer vratilo [mm]8.000 mm
Raspon kapaciteta [l/h] [maks.]24 L/h
Raspon kapaciteta [l/h] [min.]0 L/h
Ravnina/klin na vratilo1 flat
Karakteristike
Vrijednost
Razred filtera [µm]200
RotationL
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fd1318ef-3682-4700-b731-aee7fe051551
SCIP dossier product nameOil pump BFP 11 L3L, 1 pipe, P-Pack
SerijaBFP
Skupina proizvodaPumps
Struja zavojniceAC
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Temperatura medija [°C] [Max.]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tip filteraRing
Tlak [bar] [Max.]15.00 bar
Tlak [bar] [Min.]7.00 bar
Tlak dovodne linije [bar] [maks.]2 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka tlaka [bar]10.0 bar
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vakuum usisne linije [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vršni napon na polaz [V] [min.]207.0 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]253.0 V
Vrsta pogonaNC
Vrsta proizvodaBFP 11
Vrsta uljaKerosene/Light oil

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.172 Kilogram
Neto težina1.171 Kilogram
Volumen1.176 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425060601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm