Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumps, BFM, Biofuel blend: 100

071N2553

Product Type: BFM, Biofuel blend: 100, Rotation: L, Nozzle/pressure outlet: R

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ili 2 stupnja1
Broj koraka1
Brzina [o/min] [Max.]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min.]2400 rpm
Brzina uljne crpke [o/min]3450 op/min
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija zaključavanjaCut-off
Grupa kapaciteta0-24
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.00 gal/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Label productNo
Material DescriptionFuel pump BFM B L3R, 24V AC
Mješavina biogoriva100
Mlaznica/izlaz tlakaR
NapomeneRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Napon zavojnice [V]24
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeIntertek Semko
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisFuel pump BFM B L3R, 24V AC
Pipe connection2 pipes
Područje primjene WEEE-aNo
Pokretni moment [Nm] [Max.]0.12 N-m
Product lineBurner Components
Karakteristike
Vrijednost
promjer vratilo [mm]8.000 mm
Raspon kapaciteta [l/h] [maks.]24 L/h
Raspon kapaciteta [l/h] [min.]0 L/h
Ravnina/klin na vratilo1 flat
RotationL
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP dossier product nameBFM
Skupina proizvodaPumps
Struja zavojniceAC
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]26.4 V
Supply voltage [V] [Min]21.6 V
Temperatura medija [°C] [Max.]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]0 °C
Tip filteraNone
Tlak [bar] [Max.]15.00 bar
Tlak [bar] [Min.]7.00 bar
Tlak dovodne linije [bar] [maks.]2 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka tlaka [bar]12.0 bar
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]24.0 V
Vakuum usisne linije [bar] [maks.]2.0 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Vrsta proizvodaBFM
Vrsta uljaBio/Kerosene/Light

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina419 Gram
Neto težina356 Gram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162848012