Pumps, BFM, Biofuel blend: 10
071N2552
Product Type: BFM, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: L
071N2552
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ili 2 stupnja | 1 |
| Broj koraka | 1 |
| Brzina [o/min] [Max.] | 3450 rpm |
| Brzina [o/min] [Min.] | 2400 rpm |
| Brzina uljne crpke [o/min] | 3450 op/min |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija zaključavanja | Cut-off |
| Grupa kapaciteta | 0-24 |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Label product | No |
| Material Description | Fuel pump BFM R3L, 220 - 230V AC |
| Mješavina biogoriva | 10 |
| Mlaznica/izlaz tlaka | L |
| Napomene | Rotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump. |
| Napon zavojnice [V] | 220 - 230 |
| Oblik ambalaže | Industrial pack |
| Odobrenje | Intertek Semko |
| Okolna temperatura [°C] [Max.] | 70 °C |
| Okolna temperatura [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opis | Fuel pump BFM R3L, 220/230V AC |
| Pipe connection | 2 pipes |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Pokretni moment [Nm] [Max.] | 0.12 N-m |
| Product line | Burner Components |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| promjer vratilo [mm] | 8.000 mm |
| Raspon kapaciteta [l/h] [maks.] | 24 L/h |
| Raspon kapaciteta [l/h] [min.] | 0 L/h |
| Ravnina/klin na vratilo | 1 flat |
| Rotation | R |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| SCIP dossier product name | BFM |
| Skupina proizvoda | Pumps |
| Struja zavojnice | AC |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] [Max] | 240.0 V |
| Supply voltage [V] [Min] | 220.0 V |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min.] | 0 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Max.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [Min.] | 0 °C |
| Tip filtera | None |
| Tlak [bar] [Max.] | 15.00 bar |
| Tlak [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Tlak dovodne linije [bar] [maks.] | 2 bar |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvornička postavka tlaka [bar] | 10.0 bar |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Vakuum usisne linije [bar] [maks.] | 2.0 bar |
| Viskoznost [cSt] [maks.] | 12.0 cSt |
| Vrsta proizvoda | BFM |
| Vrsta ulja | Kerosene/Light oil |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 419 Gram |
| Neto težina | 368 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5715162847954 |