Danfoss logo
BFA

Pumps, BFA 01, Biofuel blend: 10

071N1224

Product Type: BFA 01, Biofuel blend: 10, Rotation: R, Nozzle/pressure outlet: R, Coil voltage [V]: None, None

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ili 2 stupnja1
Broj koraka1
Brzina [o/min] [Max.]3450 rpm
Brzina [o/min] [Min.]2400 rpm
Brzina uljne crpke [o/min]3450 op/min
CE odobrenjeYes
Definicija točke [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)-I6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija zaključavanjaCut-off
Grupa kapaciteta0-24
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Količina po obliku pakiranja10 pc
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, w/o coil
Mješavina biogoriva10
Mlaznica/izlaz tlakaR
NapomeneRotation and nozzle/pressure outlet are always determined viewing from the shaft end of the pump.
Napon zavojnice [V]None
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Okolna temperatura [°C] [Max.]70 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.]-20 °C
OpisOil pump BFA 01 R3R, w/o coil
Pipe connection1 pipe
Pokretni moment [Nm] [Max.]0.10 N-m
Potrošnja energije [W]42.0 W
Potrošnja zavojnice [W]9 W
Površina filtera [cm²]0.7 cm²
Product lineBurner Components
promjer vratilo [mm]8.000 mm
Raspon kapaciteta [l/h] [maks.]24 L/h
Raspon kapaciteta [l/h] [min.]0 L/h
Karakteristike
Vrijednost
Ravnina/klin na vratilo1 flat
Razred filtera [µm]150
RotationR
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP dossier product nameOil pump BFA
SerijaBFA
Skupina proizvodaPumps
Struja zavojniceNone
Stupanj zaštiteIP40
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
Temperatura medija [°C] [Max.]70 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.]70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.]-20 °C
Tlak [bar] [Max.]15.00 bar
Tlak [bar] [Min.]7.00 bar
Tlak dovodne linije [bar] [maks.]2 bar
Tlak kerozina [bar] [maks.]12 bar
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka tlaka [bar]13.5 bar
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vakuum usisne linije [bar] [maks.]0.4 bar
Viskoznost [cSt] [maks.]12.0 cSt
Viskoznost [cSt] [min.]1.3 cSt
Vršni napon na polaz [V] [min.]207.0 V
Vršni napon polaz [V] [maks.]253.0 V
Vrsta proizvodaBFA 01
Vrsta uljaKerosene/Light oil

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.904 Kilogram
Neto težina0.846 Kilogram
Volumen1.125 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425053702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm