Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Preheaters, FPHE 5 LE, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6123

FPHE-LE - SERVICE

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]6.00 kg/h
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionOil preheater FPHE-LE Service
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeCEIntertek SemkoDIN CERTCO
OpisFPHE-LE - SERVICE
Product lineBurner Components
Promjer vrata [mm]18.5 mm
PTC element1 x 70
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.0e402b66-6d37-4843-a8b1-a94a1bb80c3e
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameOil preheaters FPHE LE
Skupina proizvodaPreheaters
SpojeviG 1/8
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Temperatura isključivanja [°C]32 °C
Temperatura uključivanja [°C]60 °C
Termostat60/32
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vrsta proizvodaFPHE 5 LE
Zaporni ventilYes

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.147 Kilogram
Neto težina0.146 Kilogram
Volumen0.134 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425095979
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm