Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 70, Thermostat: 60/32

030N6004

FPHE 5 - SERVICE

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Kapacitet [kg/h]6.00 kg/h
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionOil preheater FPHE 5 Service
Oblik ambalažeMulti pack
OdobrenjeCEIntertek Semko
OpisFPHE 5 - SERVICE
Product lineBurner Components
Promjer vrata [mm]18.5 mm
PTC element1 x 70
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier product nameOil preheater FPHE 10
Skupina proizvodaPreheaters
SpojeviG 1/8
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] [Max]255.0 V
Supply voltage [V] [Min]180.0 V
Temperatura isključivanja [°C]32 °C
Temperatura uključivanja [°C]60 °C
Termostat60/32
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Vrsta proizvodaFPHE 5
Zaporni ventilNo

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.11 Kilogram
Neto težina0.109 Kilogram
Volumen0.115 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702425095986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm